PMP22339

适用于服务器电池备用充电的高电压 800W SEPIC 转换器参考设计

PMP22339

设计文件

概述

此断续导通模式 (DCM) 非隔离式 800W SEPIC 转换器电池充电器参考设计提供可调的输出电压和电流。通过设置 0V 到 3V 之间的外部直流电压,可在 282V 到 400V 之间调整输出电压。通过调整 PWM 输入占空比,可在 0A 到 2A 之间调整输出充电电流。它在 340Vdc 到 420Vdc 的输入电压范围内运行。使用独立的电压和电流反馈环路维持稳定。

特性
  • 在 800W 下效率高达 97%(2A 电流下 Vin 为 380,Vout 为 400)
  • 精确的电压 (1%) 和电流 (2%) 调节
  • 容易连接 DAC 或微处理器,也可以手动控制
  • SiC FET 和整流器最大限度减少振铃和开关损耗
  • 紧凑型 PCB (116mm x 95mm)
输出电压选项 PMP22339.1
Vin (Min) (V) 340
Vin (Max) (V) 420
Vout (Nom) (V) 400
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 800
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Sepic- DCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDM898.PDF (310 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM899.PDF (132 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM900.PDF (330 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM902.ZIP (2155 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG16.ZIP (963 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM901.PDF (1556 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR14203采用 SOT-23 封装的 4.5V 至 42V、0.3A 降压 DC/DC 开关稳压器

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR64010采用 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER® 2.7V 至 14V、1A 升压稳压器

数据表: PDF
串联电压基准

LM4132具有关断和使能功能的 0.05%、20ppm/°C 温漂、精密串联基准电压

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5022-Q1符合 AEC-Q100 标准的 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27531具有 8V UVLO、35V VDD 和分离输出的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G34单个 1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA293-4V 至 110V、1.3MHz 超精密电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

TPS371136V 电压检测器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLC272A双通道、16V、2MHz、5mV 失调电压、输入接近 V- 的运算放大器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 High-Voltage, 800-W SEPIC Converter Reference Design for Server Battery Backup C PDF | HTML 2021年 7月 6日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频