PMP22343

具有辅助输出的 +/-40V 反向降压/升压参考设计

PMP22343

设计文件

概述

此参考设计采用 TPS54560B,并采用反相降压/升压拓扑,以便从 +5V 输入电压中生成 -40V 输出。辅助绕组以相同的接地方式生成 +40V 输出。对于需要正电压和负电压的应用,降压拓扑以最小的组件数提供低噪声输出。

特性
  • 每个输出上的电压纹波小于 0.5%,适用于噪声敏感的负载
  • 齐纳钳位在极端交叉负载下保持输出电压平衡
  • 低组件数仅需 26 个电源组件
  • 紧凑的尺寸 (40mm x 55mm) 显著减小了解决方案的尺寸范围
输出电压选项 PMP22343.1 PMP22343.2
Vin (Min) (V) 4.9 4.9
Vin (Max) (V) 5.1 5.1
Vout (Nom) (V) 40 -40
Iout (Max) (A) .125 -.125
Output Power (W) 5 5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck Boost- Inverting Buck Boost- Inverting
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT158.PDF (1130 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDM445.PDF (128 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM446.PDF (318 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM447.PDF (109 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM449.ZIP (550 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFR7.ZIP (614 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM448.PDF (479 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54560B具有 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入、5-A、降压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 +/-40-V Inverting Buck-Boost With Auxiliary Output Reference Design 2020年 2月 3日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频