PMP22650

基于 GaN 的 6.6kW 双向车载充电器参考设计

PMP22650

设计文件

概述

PMP22650 参考设计是一款 6.6kW 的双向车载充电器。该设计采用两相图腾柱 PFC 和带有同步整流功能的全桥 CLLLC 转换器。CLLLC 采用频率和相位调制在所需的调节范围内调节输出。该设计采用 TMS320F28388D 微控制器内的单个处理内核来控制 PFC 和 CLLLC。使用配有 Rogowski 线圈电流传感器的相同微控制器来实现同步整流。通过高速 GaN 开关 (LMG3522) 实现高密度。PFC 的工作频率为 120kHz,而 CLLLC 在 200kHz 至 800kHz 的可变频率范围内运行。峰值系统效率为 96.5%,该数值在 3.8kW/L 开放式框架功率密度下实现。虽然该设计是针对 6.6kW 输出功率进行计算,但也可以将此设计作为基础,设计出额定功率为 7.xkW(如 7.2kW 至 7.4kW)、工作输入电压为 240V 并配有 32A 断路器的 OBC。

特性
  • 96.5% 系统效率
  • 3.8kW/L 功率密度
  • 支持 GaN 技术的高工作频率(500kHz 至 800kHz)
  • 经驱动器集成优化的 GaN
  • 用于 PFC 和 CLLLC 的单个 TMS 控制器
输出电压选项 PMP22650.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 350
Iout (Max) (A) 19
Output Power (W) 6650
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Boost- PFC^Full Bridge- LLC
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT249.PDF (1341 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDM921.ZIP (1530 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM922.ZIP (230 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM923.ZIP (711 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM925.ZIP (15249 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG21.ZIP (1519 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM924.ZIP (8811 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62170-Q1采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 车用降压转换器

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28388D具有连接管理器、2 个 C28x+CLA CPU、1.5MB 闪存、FPU64、CLB、ENET、EtherCAT 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
与门

SN74AHCT08Q-Q1具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的汽车类 4 通道、2 输入、4.5V 至 5.5V 与门

数据表: PDF | HTML
与门

SN74HC21-Q1Automotive, 2-ch, 4-input 2-V to 6-V 5.2-mA drive strength AND gate

数据表: PDF
串联电压基准

REF4132-Q1汽车类 12ppm/°C 低噪声低功耗精密电压基准

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501-Q1适用于隔离电源的汽车类低噪声、350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7730EMC 性能优异的三通道、3/0、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7741-Q1EMC 性能优异的汽车类四通道、3/1、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7761EMC 性能优异的六通道、5/1、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
模拟开关和多路复用器

TMUX1208-Q1具有 1.8V 逻辑电平的汽车类 5V、8:1、单通道多路复用器

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

TMP235-Q1具有 +10mV/°C 增益的汽车级 ±1.5°C 2.3V 至 5.5V 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3522R030-Q1具有集成驱动器、保护和温度报告功能的汽车类 650V 30mΩ GaN FET

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

TPS3703-Q1具有复位时间延迟的汽车高精度窗口监控器

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

TPS3850-Q1用于进行 OV 和 UV 监控的汽车窗口监控器,具有窗口看门狗计时器和可编程延迟

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA320-Q1通过汽车级认证的精密、零交叉、20MHz、0.9pA、Ib、RRIO、CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS745-Q1具有电源正常指示功能的汽车类、500mA、低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LMV796-Q1汽车级、单路、5V、17MHz、低噪声 (5.8nV/√Hz) 运算放大器

数据表: PDF
通用运算放大器

TLV314-Q1汽车级、单路、5.5V、3MHz、低静态电流 (65μA)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式 CAN 收发器

ISO1042-Q1具有 70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的汽车类隔离式 CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC3302具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC3330-Q1具有内部时钟的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器直流/直流

数据表: PDF
隔离式栅极驱动器

UCC21222-Q1具有禁用可编程死区时间和 8V UVLO 的汽车类 3.0kVrms 4A/6A 双通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA365-Q1汽车类 2.2V、50MHz 低噪声单电源轨到轨运算放大器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 GaN-Based, 6.6-kW, Bidirectional, Onboard Charger Reference Design PDF | HTML 2021年 9月 8日
更多文献资料 Optimizing GaN-Based High-Voltage, High-Power Designs PDF | HTML 2021年 12月 7日
更多文献资料 Optimizing GaN-based high-voltage, high-power designs PPT 2021年 12月 2日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDM-02013 采用 C2000™ MCU 且具有 CCM 图腾柱 PFC 和 CLLLC 直流/直流转换器的 7.4kW 车载充电器参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频