PMP22764

隔离型反激式转换器(24V 至 56V/1.25A)参考设计

PMP22764

设计文件

概述

此参考设计采用二极管整流反激式转换器,可通过 24V 输入生成隔离式 56V/1.25A 输出。LM51551 PWM 控制器为反激式转换器提供控制功能,包括断续模式短路保护。在需要任何稳压良好的 56V 输出时,例如用于以太网供电 (PoE) 电源设备 (PSE) 的电源,此参考设计是理想选择。

特性
  • 在满载和 24V 输入情况下可达到 90% 以上的效率
  • 断续模式短路保护
  • 54V 输出端具有较低的 82mV 峰峰值纹波电压
输出电压选项 PMP22764.1
Vin (Min) (V) 19.2
Vin (Max) (V) 28.8
Vout (Nom) (V) 54
Iout (Max) (A) 1.25
Output Power (W) 67.5
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT115.PDF (2887 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDM847.PDF (208 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM848.PDF (271 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM849.PDF (191 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM851.ZIP (865 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG04.ZIP (565 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM850.PDF (771 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD19531Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、6.4mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM51551具有断续模式的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 Isolated Flyback Converter (56 V/1.25 A) Reference Design 2021年 1月 19日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频