PMP23123

隔离式有源钳位正激式转换器(19V、4A 至 40V、2.5A)参考设计

PMP23123

设计文件

概述

该参考设计使用有源钳位正激式转换器,将 18V 至 36V 直流输入转换为可在 19V、4A 至 40V 和 2.5A 范围内调节的隔离输出。UCC2897A PWM 控制器可用于控制有源钳位正激式转换器。

特性
  • 适用于工业应用的标称 24V 直流输入
  • 19V 至 40V 的可调输出
  • 19V 和 4A 时效率为 88%
  • 40V 和 2.5A 时效率为 91%
输出电压选项 PMP23123.1 PMP23123.2
Vin (Min) (V) 18 18
Vin (Max) (V) 36 36
Vout (Nom) (V) 40 19
Iout (Max) (A) 2.5 4
Output Power (W) 100 76
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC
Topology Forward- Active Clamp Forward- Active Clamp
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT287.PDF (3829 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMAS6.PDF (390 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMAS7.PDF (398 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAS8.PDF (299 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAT0.ZIP (1681 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG96.ZIP (1598 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAS9.PDF (1193 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD19532Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、4.9mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC27519具有 5V UVLO、使能功能和 CMOS 输入的 4A/4A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC2897A具有 P 沟道钳位 FET 和线路过压保护的 110V 有源钳位电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A16具有电源正常指示和使能功能的 100mA、60V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA2170双通道、36V、1.2MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 Isolated Active Clamp Forward Converter (19-V, 4-A to 40-V, 2.5-A ) Ref. Des. PDF | HTML 2022年 8月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频