PMP23193

适用于 100kRad 航天应用的 50V 至 150V 输入电压、28V、5A 同步降压转换器参考设计

PMP23193

设计文件

概述

此参考设计是一款 28V 输出、5A 同步降压转换器,适用于具有 50V 至 150V 工作输入电压范围的航天应用。TPS7H5001-SP PWM 控制器控制功率级。INA901-SP 可检测电感器电流并向控制器提供电流反馈,从而实现平均电流模式控制和输出短路保护。如果不需要这些特性,则可以移除 INA901-SP,并且 TPS7H5001-SP 可以通过电压模式控制运行。TPS7H5001-SP 具有可调死区时间,可优化开关 MOSFET 的时序,从而在输入电压为 100V 时实现 94% 以上的效率,在输入电压为 50V 时实现 96% 以上的效率。包含的自偏置电路可直接从输出端为控制电路供电。如果提供了外部 12V 偏置电压,则可以移除自偏置电路并提高效率。

特性
  • 耐辐射水平为 TID 100krad(Si),SEL/SEB/SEGR 抗扰度高达 75MeV.cm2/mg
  • 基于航天级 MOSFET
  • 100VIN 时,效率 >94%
  • 过流保护
  • 可同步
输出电压选项 PMP23193.1
Vin (Min) (V) 50
Vin (Max) (V) 150
Vout (Nom) (V) 28
Iout (Max) (A) 5
Output Power (W) 140
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT333.PDF (1014 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMBI0.PDF (290 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMBI1.PDF (160 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBI2.PDF (233 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBI4.ZIP (1580 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGE5.ZIP (850 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBI3.PDF (922 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS7H5001-SP具有同步整流功能的耐辐射、QMLV 和 QMLP、2MHz、双输出 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA901-SP具有直列式滤波器选项的耐辐射、-15V 至 65V、分离级电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LM117HVQML-SP耐辐射 QMLV、4.2V 至 60V 输入、500mA 可调输出线性稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 50- to 150-VIN, 28-V 5-A Sync. Buck Converter RefDes for 100-kRad Space Apps PDF | HTML 2023年 5月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频