PMP23227

适用于 AMD Versal™ 边缘 AI 系列的电力输送参考设计

PMP23227

设计文件

概述

本参考设计展示了如何通过 TI 稳压器 IC 为 VE2302 器件所需的电源轨供电,并遵循 AMD 的最少电源轨整合方案。如需了解所有可用的电源整合选项,请参阅 AMD 的电源设计管理器 (PDM) 工具。在估算任何应用的功耗时,请使用 PDM。本参考设计使用示例功耗估算。此外,还可以本设计为基础,为 AI 边缘系列的其他器件设计电源树。该系统原始电源的输入电压通常为 8V 至 18V 并且能够提供约 50W 功率。

特性
  •  用于支持基本的完整系统功能所需的所有电源轨。        
  •  前端保护可提供 UVLO/OVLO、过流和反极性保护        
  •  5V 降压前置稳压器可实现更低电流和平衡的系统效率        
  •  采用集成式可编程 PMIC 或分立式专用电压监控器 IC 的电压监控选项 
输出电压选项 PMP23227.1 PMP23227.2 PMP23227.3 PMP23227.4 PMP23227.5 PMP23227.6 PMP23227.7 PMP23227.8 PMP23227.9
Vin (Min) (V) 6 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 6 6
Vin (Max) (V) 20 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 42 42
Vout (Nom) (V) 5 .8 1 1.5 .88 1.2 1.5 12 3.3
Iout (Max) (A) 12 39 3 1.1 .7 1.3 .05 12.5 .012
Output Power (W) 60 31.2 3 1.65 .616 1.56 .075 150 .0396
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Multiphase^Buck- Synchronous Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Linear Regulator OR'ing^Other Linear Regulator
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT387.PDF (2785 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMCR9.PDF (934 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMCS1.PDF (171 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCS0.PDF (740 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCS3.ZIP (4791 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGO0.ZIP (1674 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCS2.PDF (6630 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62876-Q1汽车类 2.7V 至 6V 输入、25A 可堆叠同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM25148-Q1具有超低 IQ 的汽车类 42V 同步降压直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
理想二极管/ORing 控制器

LM74910-Q1具有断路器、200kHz ACS 以及欠压和过压保护功能的汽车类理想二极管

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

TPS389006-Q1汽车类多通道过压和欠压 I²C 可编程电压监控器和监测器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS746-Q1具有电源正常指示功能的汽车类、1A、低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B69-Q1汽车类 150mA、电池供电运行 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 Power Delivery Reference Design for AMD Versal™ AI Edge Series PDF | HTML 2024年 3月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频