PMP23332

交错和多相反相降压/升压转换器参考设计

PMP23332

设计文件

概述

此参考设计使用 UCD3138064A 作为数字控制器来控制反相降压/升压,并支持两相峰值电流模式控制。此设计采用软开关技术来提高电源效率。输入电压范围为 -62V 至 -36V。输出电压范围可在 28V 至 52V 之间调节。默认输出电压为 48V,最大电流为 14A。

特性
  • 效率高达 97.1% 以上
  • 交错式两相峰值电流模式 (PCM) 控制
  • 三相电压模式 (VM) 控制
  • MOSFET 的零电压开关
  • 预偏置启动
  • 相位间电流平衡
输出电压选项 PMP23332.1
Vin (Min) (V) -62
Vin (Max) (V) -36
Vout (Nom) (V) 48
Iout (Max) (A) 2.56
Output Power (W) 122.88
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- Inverting
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT323.PDF (3521 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMBG5.PDF (967 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMBG6.PDF (354 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBG7.PDF (2965 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBG9.ZIP (3445 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGE2.ZIP (8191 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBG8.PDF (23930 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM51614.5V 至 100V 宽输入电压、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCD3138064A用于隔离式电源的高度集成数字控制器

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

LM60具有 6.25mV/°C 增益和 TO-92 封装选项的 ±2°C 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2985A150mA、16V、高精度、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC21225A具有双输入、5V UVLO 且采用 LGA 封装的 2.5kVrms、4A/6A 双通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA3652.2V、50MHz 低噪声单电源轨到轨运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP23332 Test Report PDF | HTML 2023年 6月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频