PMP23380

汽车类 24VIN 至 60VIN、60A 两相转换器参考设计

PMP23380

设计文件

概述

此参考设计为汽车高级驾驶辅助系统 (ADAS) 以及信息娱乐系统与仪表组应用提供电源。在整个汽车电池电压范围内运行,包括 60V 电池电压浪涌。该设计在 24VIN 至 48VIN 范围内具有 93% 至 96% 的峰值转换效率。结果表明,对于 30A 阶跃和突降,输出电压下冲和过冲均为 2%。本测试报告提供整个输入范围内的运行数据,以及可根据足够裕度验证稳定性的波特图、内部波形和热图像。

特性
  • 适用于高级驾驶辅助系统 (ADAS) 以及信息娱乐系统与仪表组应用的高电流参考设计
  • 24VIN 至 60VIN 范围内具有 87% 至 93% 的峰值转换效率
  • LM5143-Q1 在单个 IC 中提供两相控制和栅极驱动器
  • 对于 30A 阶跃和突降,输出电压下冲和过冲均为 2.7%
输出电压选项 PMP23380.1
Vin (Min) (V) 24
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) 60
Output Power (W) 198
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT354.PDF (1839 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMC84.PDF (316 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMC85.PDF (114 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMC86.PDF (267 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMC88.ZIP (1497 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGJ9.ZIP (1553 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMC87.PDF (1542 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5143-Q13.5V 至 65V、低 Iq、双路、两相、同步降压直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5143A-Q1汽车类 3.5V 至 65V 低 IQ 双路输出可堆叠同步降压直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 24-VIN to 60-VIN, 3.3-VOUT, 60-A, Auto, 2-Phase Conv. RefDes PDF | HTML 2023年 11月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频