PMP30046

企业 SSD 备用电源参考设计

PMP30046

设计文件

概述

PMP30046 参考设计展示了一款适用于企业级 SSD 备用电源的系统解决方案。热插拔控制器的输入电压可以是 5V 或 12V。降压级将此输入电压转换为 3.3V,最大负载电流为 2.5A。此 3.3V 电压被加压至 28V,以对备用电容器充电。如果发生停电事件,另一个降压级将使用备用电容器中存储的能量向输入电压轨供应 5V 电压,最大负载电流为 2.5A。

特性
  • 已构建完成并通过测试
  • 小尺寸
  • 5V 和 12V 输入电压下均可正常工作
  • 系统解决方案
输出电压选项 PMP30046.1 PMP30046.2 PMP30046.3 PMP30046.4
Vin (Min) (V) 5 5 3 5
Vin (Max) (V) 5 12 3.6 28
Vout (Nom) (V) 5 3.3 28 5
Iout (Max) (A) 3 2.5 .07 2.5
Output Power (W) 15 8.25 1.96 12.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC
Topology Hot Swap Buck- Synchronous Buck- Non Sync Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCE3.PDF (842 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRNU5.PDF (422 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNU6.PDF (199 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNU7.PDF (169 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNU9.ZIP (849 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCP4.ZIP (55 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNU8.PDF (974 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM436033.5V 至 36V、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61170-Q1符合 AEC-Q100 标准、采用 2mm x 2mm QFN 封装的 3V 至 18V 宽输入范围 1.2A 升压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62130采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19537Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、14.5mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

TPS25940-Q1具有电流监控器和电池短路保护功能的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A 至 5.3A 汽车电子保险丝

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

TPS3700用于过压和欠压监测的高电压 (18V) 窗口电压检测器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP30046 Test Results 2016年 10月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频