PMP30047

由 170V 至 270V 交流电压供电的 16V 至 32V@2A 双元件铅酸电池充电器参考设计

PMP30047

设计文件

概述

采用准谐振隔离型反激式设计,从高压线电源为两个铅酸电池元件充电。该转换器可接受两个外部信号(称为次级侧)以提供基准电压,从而可设置输出电压和电流。由于具有谷底开关调制功能,转换器展示出良好的宽范围效率。

特性
  • 由于具有谷底开关,该隔离型反激式转换器可实现低成本、低 EMI
  • 紧凑型解决方案(小型封装:仅 60mm x 60mm)在 0.1A 至 2A 的范围内以近乎平稳的效率 (78%...89%) 提供最大 64W 的功率
  • 采用耗尽模式启动 FET,可进一步降低待机损耗
输出电压选项 PMP30047.1
Vin (Min) (V) 170
Vin (Max) (V) 270
Vout (Nom) (V) 32
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 64
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCB7.PDF (1098 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRNL6.PDF (493 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNL7.PDF (145 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNL8.PDF (808 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNM0.ZIP (711 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCN0.ZIP (54 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNL9.PDF (628 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5023交流/直流准谐振电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

LMP84804V 至 76V 电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LM2904双通道、26V、700kHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP30047 Test Results 2016年 9月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频