PMP30082

具有初级和隔离式次级负载的 6W、48V 至 72V 输入电压 Fly-Buck 参考设计

PMP30082

设计文件

概述

PMP30082 参考设计展示了两级电源。第一级为 Fly-Buck 拓扑,将 48V-72V 的输入转换为 12V 的主输出电压(最大负载电流为 250mA)以及 24V 的隔离式辅助输出电压(负载电流为 160mA)。两个降压转换器被连接到 12V 的主轨。一个生成 5V 电压(负载电流为 400mA),另一个生成 3.3V 电压(负载电流为 100mA)。

特性
  • 已构建完成并通过测试
  • 通过一个主要输出电压级提供非隔离式轨和隔离式轨
  • 初级侧调节的隔离式输出
  • 广泛的输入电压范围
  • 外形小巧
输出电压选项 PMP30082.1 PMP30082.2 PMP30082.3 PMP30082.4
Vin (Min) (V) 48 48 12 12
Vin (Max) (V) 72 72 12 12
Vout (Nom) (V) 12 24 5 3.3
Iout (Max) (A) .25 .16 .4 .1
Output Power (W) 3 3.84 2 .33
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC
Topology FlyBuck FlyBuck Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC54.PDF (730 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRN35.PDF (313 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRN36.PDF (125 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRN37.PDF (101 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRN39.ZIP (470 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCI0.ZIP (33 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRN38.PDF (169 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM50177.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR23610SIMPLE SWITCHER 36V、1A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62125具有可调启用阈值和磁滞的 3V-17V、300mA 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP30082 Test Results 2016年 8月 8日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频