PMP30122

TPS54160A 为噪声敏感型 RF 前置驱动器供电的微型降压参考设计

PMP30122

设计文件

概述

PMP30122 参考设计适用于 40V 至 55V 的输入电压范围,输出电压为 28V (0.5A)。该设计也针对 1A 的最大峰值输出电流进行了测试。该降压转换器专用于为敏感负载供电,同时,由于其配备输入滤波器,还可消减对电源的反射纹波。这一布局本身就是为了将辐射噪声降至最低,实现开关节点处无甚高频振铃。反馈分压器适用于 24V、28V 和 32V 输出。

特性
  • 小尺寸
  • 低成本
  • 低射频噪声(开关节点处无射频振铃)
  • 设计已经构建和测试。
输出电压选项 PMP30122.1
Vin (Min) (V) 40
Vin (Max) (V) 55
Vout (Nom) (V) 28
Iout (Max) (A) .5
Output Power (W) 14
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Integrated Switch^Buck- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCD2.PDF (517 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRNN1.PDF (118 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNN2.PDF (78 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNN4.ZIP (85 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCN4.ZIP (42 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNN3.PDF (42 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54160A具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP30122 Test Results 2016年 9月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频