PMP30168

直流输入为 24V、直流输出为 12V 的 280W 汽车类双相同步降压参考设计

PMP30168

设计文件

概述

用于汽车应用的此 280W 两相同步降压转换器针对 24V 到 28V 的标称输入电压而设计,可支持低至 18V 的启动和小于 58V 的负载突降。它提供高达 20A 的输出电流以及 12 到 14V 的输出电压,输出电压可在外部通过微调器予以设置。此设计通过添加输入滤波器而具有极低的 EMI 和传导发射。可以通过此设计中包含的电流感应放大器来监测输出电流。

特性
  • 高输出功率和效率
  • 小尺寸解决方案
  • 分流器和测量放大器用于测量输出电流
  • 由于具有输入滤波器,EMI 和输入纹波极低
  • 最佳的瞬态响应
输出电压选项 PMP30168.1
Vin (Min) (V) 22
Vin (Max) (V) 33
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 20
Output Power (W) 240
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCT2.PDF (943 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRPI5.PDF (140 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRPI6.PDF (165 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCD34.ZIP (80 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPI7.PDF (909 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM51195.5V 至 65V 宽输入电压、电流模式双通道同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA198-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2980-N具有使能功能的 50mA、16V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP30168 Test Results 2017年 1月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频