PMP30528

适用于电子式电表的超级电容器备用电源参考设计

PMP30528

设计文件

概述

此参考设计能够在电源中断期间自动为电表提供备用电压。当输入电压介于 10V 至 12 V 之间时,两个降压控制器(TPS62147、TPS62173)生成 3.9V (2A) 和 5V (150mA) 的输出。可选同步升压控制器在 50mA 时生成 3.3V 电压。离散充电电路以恒定电流和最高 2.7V 的可调节电压给超级电容器充电。当输入电压失效时,由同步升压控制器接管并将超级电容器电压升压至 3.9V。超级电容器的电容和电压决定可用的备用电能。此设计可以持续 70 秒左右提供 3.9V (200mA) 稳定备用输出电压,直到输出电压下降。

特性
  • 主电源与备用操作之间无缝转换
  • 设计支持高输出功率射频通信,例如 LTE、NB-IOT 或者无线 MBUS 或 6LoWPAN
  • 单一超级电容器设计可最大限度降低系统成本
  • 离散性恒定电流超级电容器充电器
  • 完整的测试设计,包括可用的设计文件和测试报告
输出电压选项 PMP30528.1 PMP30528.2 PMP30528.3 PMP30528.4
Vin (Min) (V) 10 10 10 10
Vin (Max) (V) 12 12 12 12
Vout (Nom) (V) 5 3.3 3.9 3.9
Iout (Max) (A) .15 .05 2 2
Output Power (W) .75 .165 7.8 7.8
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT093.PDF (1795 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRZ79.PDF (199 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRZ80.PDF (31 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZ81.PDF (224 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZ83.ZIP (659 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFC4.ZIP (151 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZ82.PDF (251 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61022具有 0.5V 超低输入电压的 8A 升压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS610981具有集成 LDO 的低输入电压、3.3V 输出电压、同步升压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62147采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62173采用 2x2 QFN 封装的 3–17V 0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD15571Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单通道、19.2mΩ、20V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
MOSFET

CSD25402Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单通道、8.9mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 Supercapacitor backup power supply for E-Meters reference design 2019年 3月 6日
更多文献资料 A supercapacitor and battery backup power-supply design PPT 2021年 12月 2日
应用简报 Supercap last gasp failsafe power for RF comunications in E-Meters 2019年 1月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频