PMP30595

PMP30595

PMP30595

设计文件

概述

此通用降压转换器参考设计将电压模式降压转换器与小巧的板载电子器件负载相结合,演示频域内小信号分析(=网络分析)与时域内大信号分析(=瞬态响应)之间的关系。交叉频率为 20kHz+ 时,环路带宽得到最大限度的压缩。将此转换器设计用于大规模生产时,建议在交叉频率为 15kHz 时使用具有安全增益裕量的补偿值。在此设计中,环路带宽已用尽,以测试计量设备的波特函数,演示漏极抖动(=次谐波噪声)对功率完整性的影响。

特性
  • 基于安全原因,使用低于 16V 的超低输入电压
  • 2.5mm 插孔,以使用具有成本效益的 12V 壁式适配器
  • 输入滤波器,演示反射纹波的衰减(=传导发射)
  • RC 缓冲电路,演示射频反射纹波(=辐射发射)
  • 负载和负载控制可以完全从输入和输出断开,以实现高效计量
  • 多个测试点,以获取所有电压和波形
输出电压选项 PMP30595.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT095.PDF (1880 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRZ99.PDF (135 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRZA0.PDF (140 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZA1.PDF (120 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZA3.ZIP (808 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFD0.ZIP (59 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZA2.PDF (698 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TL750L150mA、26V、低压降稳压器

数据表: PDF
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS40200宽输入非同步降压直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC27517A具有 5V UVLO 和负输入电压处理能力的 4A/4A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
实时时钟 (RTC) 和计时器

LMC555业界最小的 555 计时器,具有低功耗、高精度和 3MHz 的最大频率

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 Universal buck converter reference design for educational purposes 2019年 3月 8日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频