PMP31245

具有预升压功能和 10.6W 输出功率的汽车类微控制器电源参考设计

PMP31245

设计文件

概述

此参考设计通过三个降压转换器和一个预升压转换器提供 5V、3.3V 和 1.0V 电压,为汽车微控制器供电。预升压稳压器可通过 3.2V 输入电压在 8.5V 电压下提供 1.25A 的持续输出电流。本设计的目的是在较小的电路板面积内安装降压解决方案,主要采用单面元件放置方法。

特性
  • 专为较小 PCB 面积而设计
  • 可进行单面组装
  • 该设计可根据其他电压要求进行调整
  • 分立式电源树有助于更好地利用布板空间
输出电压选项 PMP31245.1 PMP31245.2 PMP31245.3 PMP31245.4
Vin (Min) (V) 5 5 8.5 3.2
Vin (Max) (V) 5 5 36 36
Vout (Nom) (V) 1 3.3 5 8.5
Iout (Max) (A) 4 1 2 1.25
Output Power (W) 4 3.3 10 10.625
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Boost- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT335.PDF (551 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMBM5.PDF (364 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMBM6.PDF (284 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBM7.PDF (293 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBM9.ZIP (1641 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGF4.ZIP (175 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBM8.PDF (1183 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR43620-Q1具有低 IQ 的汽车类3V 至36V、2A、低 EMI 同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62810-Q1采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、4A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS628501-Q1采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、1A 汽车类降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 Discrete Power Tree Reference Design forAutomotive MCU PDF | HTML 2023年 7月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频