PMP31248

230V 交流输入 12V 初级侧调节反激式参考设计

PMP31248

设计文件

概述

此参考设计是一种基于 UCC28730 初级侧调节 (PSR) 控制器和 UCC24650(唤醒监测器)的准谐振反激式电源。使用 PSR 拓扑可省去光耦合器,提高可靠性并优化系统成本。此设计在 230VAC 时可实现低于 6mW 的待机功耗,在 25W 负载下可实现超过 85% 的效率。

特性
  • 185VAC 至 265VAC 输入,具有 50Hz 和 60Hz 以及 12V、2.1A 输出
  • 平均四点效率超过 85%
  • 2% 负载 (0.4W) 时效率高于 82%
  • 待机功耗小于 6mW
  • 具有输出短路保护
输出电压选项 PMP31248.1
Vin (Min) (V) 185
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 2.1
Output Power (W) 25.2
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT339.PDF (984 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMBO8.PDF (315 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMBO9.PDF (278 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBP0.PDF (203 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBP2.ZIP (1069 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGF9.ZIP (126 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBP1.PDF (616 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24650用于快速瞬态初级侧调节的 200V 唤醒监控器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28730具有 CVCC 和唤醒监控功能的零功耗待机 PSR 反激式控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28730-Q1适用于汽车的零功耗待机 PSR 反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 Universal AC Input, 12-V, 25-W PSR Reference Design PDF | HTML 2023年 6月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频