PMP31288

7.8W 宽交流输入非隔离式高侧降压参考设计

PMP31288

设计文件

概述

这是一款超宽输入离线高侧降压电源参考设计,可在最大 0.6A 电流下提供 13V 输出。支持的输入电压范围为 85VAC 至 485VAC。该参考设计使用具有光耦合器反馈的 UCC28750 电流模式反激式控制器。该设计能够承受电感器附近高达 200mT 的磁场。

特性
  • 满载情况下以固定频率运行
  • 频率折返和突发模式,可提高轻载效率
  • 超宽输入电压范围:85VAC 至 485VAC
  • 过压和欠压锁定
  • 输出短路 (OSC) 保护
  • 逐周期峰值过流限制
  • 高磁阻
输出电压选项 PMP31288.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 485
Vout (Nom) (V) 13
Iout (Max) (A) .6
Output Power (W) 7.8
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology Buck
工业
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT390.PDF (1504 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMCW6.PDF (285 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMCW7.PDF (128 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCW8.PDF (228 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCX0.ZIP (2488 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGO9.ZIP (428 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCW9.PDF (860 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28750具有次级侧调节 (SSR) 功能、适用于离线应用的电流模式反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 7.8W Wide AC Input Non-Isolated High-Side Buck Reference Design PDF | HTML 2024年 5月 6日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频