PMP3199

用于银箱的同步降压 (3.3V (25A))

PMP3199

设计文件

概述

此参考评估模块采用 TPS5124,是 PC(台式机)内部 3.3V 和 5V 电源轨的解决方案。

特性
  • 为银盒提供可随时复制的简单紧凑设计
  • 在台式机 PC 内部常见 12V 电源下工作
  • 无需控制器,采用 12V 电源自行加电
  • 优化反馈环路可实现稳定的 20A 运行
  • 高达 95% 的高效率
  • 此设计已经过测试,可直接插入银盒。
输出电压选项 PMP3199.1 PMP3199.2
Vin (Min) (V) 10.8 10.8
Vin (Max) (V) 13.2 13.2
Vout (Nom) (V) 5 3.3
Iout (Max) (A) 20 25
Output Power (W) 100 82.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLVR534.PDF (1263 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLVR531.PDF (86 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLVR532.PDF (106 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVC337.ZIP (151 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVR533.PDF (184 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS512415V 双通道同步降压 PWM 控制器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP3199 Test Results 2010年 11月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频