PMP40060

输出为 3.5-5.5V/7A 的快速充电适配器解决方案参考设计

PMP40060

设计文件

概述

PMP40060 是一种快速充电器解决方案,它采用二级侧调节 UCC28740DR,可提供恒定电压和恒定电流功能。该设计支持接近于电池电压的 3.5V 7A 较低输出电压,还支持 5.5V 7A 输出功率级别。这种输出性能可在 PMP40060 和 PMP40133(适配器侧)与 BQ25871 EVM(电话侧)之间实现直接充电。二级电压和二级平衡同步整流器 UCC24636 可实现高效率且具有最大 SR 导通时间。

特性
  • 谷底开关操作和 VS 平衡 S.R 反激
  • 与 BQ2587x 协同工作的用于实现电缆阻抗检测和 BAT OVP 的系统级解决方案
  • 通过 D+/D- 提供 5V2A 正常输出且与 TI 快速充电产品兼容
  • 一个或两个 type-C 选件
  • Vbus 可调,分辨率为 10mV/步
输出电压选项 PMP40060.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 5.5
Iout (Max) (A) 7
Output Power (W) 38.5
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCR2.PDF (478 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRP00.PDF (369 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRP01.PDF (76 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRP02.PDF (281 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRP04.ZIP (27 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCZ5.ZIP (762 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRP03.PDF (1873 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD19533Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、9.5mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24636具有超低待机电流的同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431A精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP40060 Test Results 2016年 12月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频