PMP40268
具有线性压降补偿功能的汽车 USB Type-C™ DFP 5V 3A 充电器参考设计
PMP40268
概述
PMP40268 是一款 USB Type-C™ DFP 车载充电器参考设计,能够为 USB Type-C™ 设备提供 5V 3A 电源。此设计包含同步降压转换器 LMS3635 以及高度集成的 USB Type-C™ 控制器和电源开关 TPS25810。此设计能够在智能手机或平板电脑使用长约 2-3 米的电缆连接到 USB 充电器时补偿电压降的影响。解决方案效率高达 92.4%(12V 输入和 3A 输出),并具有良好的热性能。
特性
- 用于 USB C DFP 端口的全集成解决方案
- 集成环路补偿
- 高达 92.4% 的高效率(12V 输入和 5V 3A 输出)
- 针对 USB Type-C™ DFP 的集成式 ESD 保护
- 线性 200mΩ 电缆补偿功能
输出电压选项 | PMP40268.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 7 |
Vin (Max) (V) | 36 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 15 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP40268 Test Results | 2017年 11月 29日 |