PMP40294

双向电池电源系统板 +USB A 5V2A 输出参考设计

PMP40294

设计文件

概述

PMP40294 参考设计适用于需要更多充电和放电功率的高容量电池组。它可以支持来自任何适配器的宽输入电压范围 (5~20V),并向 3S 电池组提供高达 3A 的最大充电电流。它采用双向降压/升压控制器 BQ25703A,其功率流可在相同功率级内双向流动。在反向模式下,可将来自电池的 5/9/12/14.5/15/16/19/20V 3A 输入输送至端口。数字编程功能进一步扩展了它的功能。  

特性
  • 双向功率流动
  • 5V 至 20V 的宽输入电压范围
  • 八个输出电压选项
  • 数字编程功能
  • 组件数量少,尺寸小
输出电压选项 PMP40294.1 PMP40294.2 PMP40294.3 PMP40294.4 PMP40294.5
Vin (Min) (V) 5 5 5 5 5
Vin (Max) (V) 20 20 20 20 20
Vout (Nom) (V) 5 9 12 15 20
Iout (Max) (A) 3 3 3 3 2.25
Output Power (W) 15 27 36 45 45
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC DC
Topology Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDS6.PDF (2871 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRTB5.PDF (340 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRTB6.PDF (68 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTB7.PDF (307 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTB9.ZIP (1802 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDY7.ZIP (420 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTB8.PDF (1625 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TLV62130采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E1B06适用于 USB 2.0 且具有 ESD 等级的双通道 1pF、±5.5V、±10kV ESD 保护二极管

数据表: PDF
MOSFET

CSD17308Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、11.8mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单通道、29mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD25404Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、6.5mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD25483F4采用 0.6mm x 1mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单通道、245mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430G2955具有 56KB 闪存、2KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2514AUSB 专用充电端口控制器 - 第 2 代

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25703A具有系统功率监控器和处理器的 I2C 1 至 4 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP40294 Test Results 2017年 11月 3日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频