PMP40441

适用于 USB PD PPS 的多芯降压/升压电池充电器系统参考设计

PMP40441

设计文件

概述

此参考设计适用于 USB 电力输送 (PD) 电池充电应用,例如移动电源或其他便携式设备。它采用降压/升压充电器 BQ25713 为 USB PD 充电实现广泛的输入和输出范围。USB PD 控制器卡 (PMP40442) 可以将充电器配置为通过同一个电源路径进行充电或 OTG。PMP40441/2 与 PD2.0 兼容。它还展示了 BQ25713 能够满足 PD 的可编程电源 (PPS) 标准。在 OTG 方向(也就是将移动电源用作电源),USB 端口可输出 5/9/15/20V 的固定 USB PD 电压以及 3.3V 至 5.9/11/21V 的 USB PD PPS 电压,阶跃小于 20mV。还包含一个专门为 OTG 供电的 USB-A 端口。

特性
  • 双向降压/升压运行,支持 PD DRP 灌电流和拉电流模式
  • 支持高达 45W 的 PD
  • 支持 4 个分别为 5/9/15/20V 的电压
  • 支持 3 至 5.9/11/21V 的 PD PPS,阶跃为 20mV
输出电压选项 PMP40441.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 21
Vout (Nom) (V) 12.6
Iout (Max) (A) 4
Output Power (W) 50.4
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- 4 Switch
个人电子产品
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT038.PDF (2825 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRXQ7.PDF (469 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRXQ8.PDF (305 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXQ9.PDF (361 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXR1.ZIP (1669 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF12.ZIP (1529 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXR0.PDF (2156 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TLV62130采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E1B06适用于 USB 2.0 且具有 ESD 等级的双通道 1pF、±5.5V、±10kV ESD 保护二极管

数据表: PDF
MOSFET

CSD16323Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单通道、5.5mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17308Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、11.8mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD25404Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、6.5mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR5949具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2514AUSB 专用充电端口控制器 - 第 2 代

数据表: PDF | HTML
USB 集线器和控制器

TUSB422USB PD TCPCi 端口控制器

数据表: PDF | HTML
应用特定端口保护 IC

TPD6S300USB Type-C™ 端口保护器:VBUS 短路过压和 6 通道 ESD 保护

数据表: PDF | HTML
电池保护器

BQ77915具有电池自主平衡功能的 3 节至 5 节串联可堆叠超低功耗初级保护器

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25713具有 USB type C PD 支持的 I2C 1 至 4 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 Multi-Cell Buck-Boost Battery Charger System Reference Design for USB PD PPS 2018年 11月 19日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频