PMP40586
1kW 数字控制电流模式 LLC 参考设计
PMP40586
概述
此参考设计是行业先进的数字混合迟滞控制 (HHC) 解决方案,适用于具有 12V 至 54V 输出的服务器 PSU 应用。此参考设计展示了 UCD3138 在 400V 至 12V 1kW LLC 功率级中实现的 HHC 控制优势。此设计可实现 8kHz 峰值环路带宽。它在 0% 至 100% 负载转换和 2.5A/us 压摆率下保持小于 500mV 的峰峰值偏差,在 0% 至 150% 负载转换和 2.5A/us 压摆率下保持小于 800mV 的峰峰值偏差。
特性
- 高负载瞬态性能
- 支持在任何负载条件下单调启动
- 用于在轻负载情况下节能的突发模式
- 针对次级 MOSFET 的集成 SR 控制
- 低音频易感性抑制输入电压纹波
- 可配置的死区时间
输出电压选项 | PMP40586.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 340 |
Vin (Max) (V) | 420 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 84 |
Output Power (W) | 1008 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Half Bridge- LLC |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | 1-kW Digital-Controlled Current Mode LLC Reference Design | PDF | HTML | 2023年 9月 26日 |