PMP40679

9.8-13.5V 输入 46V 300W 输出交错升压参考设计

PMP40679

设计文件

概述

此参考设计是一款 300W 功率输出的交错式设计,具有两个使用 LM5155 控制器的升压转换器。每个转换器输出 150W 连续功率和 200W 峰值功率。一个 LMC555 电路为两个 LM5155 控制器生成 150kHz 方波信号及其反相信号以实现同步时钟,使两个转换器产生 180° 相移,有助于降低输出电压纹波。一个放大器对两个转换器的输入电流进行采样,然后输出误差信号 VC 以控制从相与主相共享电流。在热结果中,两相之间只有 4.6°C 的温差,可实现良好的电流共享。本设计在 400W 峰值输出时的效率高于 91%。在 200W 至 400W 的瞬变期间,峰间纹波在 250mV 以内。本设计展示了一种通过并联两个升压转换器来扩展输出功率的有效方法。

特性
  • 通过两个转换器组成交错式解决方案,实现低输出纹波
  • 两相之间具有良好的电流共享性能
  • 在 400W 输出下的效率高达 91%
  • 在 200W 至 400W 的瞬变期间,峰间纹波只有 250mV
输出电压选项 PM40679.1
Vin (Min) (V) 9.8
Vin (Max) (V) 13.5
Vout (Nom) (V) 46
Iout (Max) (A) 6.5
Output Power (W) 299
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Multiphase
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT187.PDF (2858 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDM610.PDF (411 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM611.PDF (139 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM612.PDF (189 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM614.ZIP (1180 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFV3.ZIP (1602 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM613.PDF (1032 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD18533KCS采用 TO-220 封装的单路、6.3mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM51552.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
实时时钟 (RTC) 和计时器

LMC555业界最小的 555 计时器,具有低功耗、高精度和 3MHz 的最大频率

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV271单路、16V、3MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 9.8~13.5-V Input, 46-V 300-W Output Interleave Boost Reference Design 2020年 6月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频