PMP4390
符合 Energy Star 6 效率等级的通用交流输入 15W 适配器
PMP4390
概述
此 5V / 3A 适配器解决方案经过全面测试,通过 EMI 和 EMC (CE,RE) 安全要求。此解决方案实施了一对高效初级侧控制器 UCC28713 与同步整流器 UCC24610。此设计的效率符合 Energy Star 6,适用于小型外壳。此设计的尺寸为 44mmX35mmX15mm,具有良好的热性能。整个工作范围内的无负载效率小于 30mW。此外,此适配器解决方案拥有 0.3V 电缆压降补偿,因此适合智能手机、平板电脑或双 USB 端口应用。
特性
- 经过全面测试,符合 EMC(CE,RE) 和安全要求
- 整个输入范围内小于 30mW 无负载功率
- 通过谷底控制 PSR 控制器 +S.R 控制器实现高效率(平均值为 85% @230Vac)
- 通过减少组件和降低外壳温度实现良好的热性能
- 小巧外形:44mmx35mmx15mm
- 通过 0.3V 电缆压降补偿实现高精度 CC 和 CV 控制
输出电压选项 | PMP4390.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 264 |
Vout (Nom) (V) | 5.4 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 16.2 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP4390 Test Results | 2014年 2月 5日 |