PMP4486

具有 3 路输出的 48V 输入电压数字 POL 参考设计

PMP4486

设计文件

概述

PMP4486 是一款基于 GaN 的参考设计解决方案,适用于电信和计算应用。GaN 模块 LMG5200 可实现高效率单级转换,输入范围从 36 至 60V 向下一直到 29V、12V 和 1.0V。此设计展示了具有高集成度和低开关损耗的基于 GaN 的设计所具有的优势。低成本 ER18 平面 PCB 变压器嵌于板上。此参考设计尺寸紧凑 (56mmX86mmX16mm)。

特性
  • 高达 98.4% 的超高效率
  • 适合小尺寸的高工作频率
  • 使用 LMG5200 GaN FET 模块化简化设计
  • 使用支持 UCD3138A 的灵活设计实现全数字控制
  • S.R 降压拓扑和半桥电流加倍器
输出电压选项 PMP4486.1 PMP4486.2 PMP4486.3
Vin (Min) (V) 36 36 36
Vin (Max) (V) 60 60 60
Vout (Nom) (V) 1 29 12
Iout (Max) (A) 40 10 10
Output Power (W) 40 290 120
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC
Topology Half Bridge- Hard Switched Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCS3.PDF (1620 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRP75.PDF (687 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRP76.PDF (146 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRP77.PDF (336 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRP79.ZIP (30 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD10.ZIP (544 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRP78.PDF (4771 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM51614.5V 至 100V 宽输入电压、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCD3138AUCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

LM5113适用于 GaN FET 的 1.2A/5A、90V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA286-14V 至 80V 双向电流检测放大器

数据表: PDF
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG520080V GaN 半桥功率级

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP4486 Test Results 2016年 12月 15日

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP4435 具有 GaN FET 的 48V 输入、300W 1/8 砖型数字模块参考设计 PMP4497 LMG5200 48V 至 1V/40A 单级转换器参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频