PMP4499

具有 PMBus 接口和 RCC 纹波电流注入功能的 12V 输入电压、1V 30A POL 参考设计

PMP4499

设计文件

概述

PMP4499 是使用 TPS544C20 生成高达 30A 的低电压负载点 (POL) 输出的参考设计。该设计是具有 FET 的同步降压拓扑,可提供高效率。控制器还提供用于遥测和监控的 PMBus 命令。该设计在经优化的 PCB 布局中实现,包括 RCC 纹波电流注入以提供强大的稳定性。

特性
  • 8.3V 至 14.4V 输入、1V 30A 输出且具有高集成度和高效率的解决方案
  • 在线调节输出电压裕量和修整,可提供精确的宽输出电压
  • PMBus 可提供转换器配置以及主要参数监控
  • 具有经优化的 PCB 布局和 RCC 纹波电流注入的可靠解决方案
  • 良好的瞬态响应;良好的线路和负载调节
输出电压选项 PMP4499.1
Vin (Min) (V) 8.3
Vin (Max) (V) 14.4
Vout (Nom) (V) 1
Iout (Max) (A) 30
Output Power (W) 30
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Integrated Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBR2.PDF (630 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRLH8.PDF (184 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRLH9.PDF (180 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLI0.PDF (78 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLI2.ZIP (28 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC43.ZIP (255 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLI1.PDF (721 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS544C20具有 PMBus 编程功能和监控的 4.5V 至 18V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP4499 Test Results 2016年 4月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频