PMP5471

用于服务器插件卡 ASIC 内核电源的 10A 降压转换器

PMP5471

设计文件

概述

用于服务器附加卡 ASIC 内核电压调节的 9V-12.6V 输入、12W、90% 效率降压转换器,在 264mm2 总电源面积内采用 TPS53219 PWM 控制器和 CSD86339Q3D 3x3 电源块。

特性
  • 效率达 90%
  • 264mm2 总电源面积(包括用于接线的 PCB 面积)
  • 电压调节容差为 2%
  • 响应 5A 负载瞬变 (12VIN) 的上冲/下冲小于 42mV
  • 总共 29 个用于电源的组件(包括 IC)
  • 使用内置输出放电(软停止)顺利进行单调启动
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU331.PDF (886 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR592.PDF (55 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR593.PDF (30 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC413.ZIP (293 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD86330Q3D采用 3mm x 3mm SON 封装的 20A、25V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET 电源块

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS53219具有 EcoMode 的 4.5V 至 28V 输入同步降压控制器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP5471 Test Results 2014年 5月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频