PMP5518
针对汽车应用的通用 LED 头灯
PMP5518
概述
该参考设计是一款通用 LED 驱动器,在其中可通过 4 位 IID 接口对 LED 电流进行调节。该 Sepic 具有下列三种参数范围:最大 20W,最大 60V 输出电压(由于是灯串电压,因此小于 15 个 LED 的电压),最大 1.4A LED 电流。该参考设计具有 6V 到 19V 的宽输入电压范围。
特性
- 4.5V 至 52V 的宽输入工作电压范围
- 固定频率电流模式控制
- 内部斜率补偿和集成式低侧驱动器
- 可编程的闭环启动/停止
- 可进行外部同步
- 低电流禁用功能
输出电压选项 | PMP5518.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 19 |
Vout (Nom) (V) | 60 |
Iout (Max) (A) | 1.4 |
Output Power (W) | 84 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- CCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP5518 Test Results | 2013年 9月 3日 |