PMP5538

使用 TPS5130-Q1 的 13.1W 三路同步降压控制器参考设计

PMP5538

设计文件

概述

PMP5538 是一种三路降压设计,采用 TPS5130-Q1 产生 3 路输出(1.2V/4.9A、1.8V/2.9A 和 1V/2A)。

特性
  • 三个独立降压控制器
  • 通过同步降压实现高效率
  • 可提供测试报告
输出电压选项 PMP5538.1 PMP5538.2 PMP5538.3
Vin (Min) (V) 4.5 4.5 4.5
Vin (Max) (V) 6.5 6.5 6.5
Vout (Nom) (V) 1.2 1.8 1
Iout (Max) (A) 4.9 2.9 2
Output Power (W) 5.88 5.22 2
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCK2.PDF (932 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDROL2.PDF (84 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDROL3.PDF (63 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROL4.PDF (86 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS5130-Q1具有 LDO 控制器的 4.5V 至 28V 三通道汽车类同步降压控制器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP5538 Test Results 2016年 11月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频