PMP6924

适用于尺寸受限型应用且具有 PMBus 的 12V 输入紧凑型单路 60A 负载点参考设计

PMP6924

设计文件

概述

PMP6924 参考设计是一种具有 PMBus 的小型单路 60A POL 解决方案,其尺寸为 0.7" x 0.95" (17.8mm x 24.1mm)。它展示了高密度 PoL 中的 NexFET 电源块 CSD87350Q5D。它还具有优异的热性能,适用于尺寸受限并配备 PMBus 的大电流应用。

特性
  • 8V 至 14V 输入,1V/60A 输出
  • 1V 输出电压、300kHz 条件下的峰值效率为 91%
  • 出色的热性能:200LFM 条件下具有 50 度温升
  • 总解决方案尺寸:0.7" x 0.95" (17.8mm x 24.1mm)
  • 支持 PMBus 的裕量调节和定序
输出电压选项 PMP6924.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 14
Vout (Nom) (V) 1
Iout (Max) (A) 60
Output Power (W) 60
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUE14.PDF (803 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRUL3.PDF (25 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRUL4.PDF (46 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUL5.PDF (33 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCE92.ZIP (156 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUL6.PDF (272 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD87350Q5D采用 5mm x 6mm SON 封装的 40A、30V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET 电源块

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS40422具有 PMBus 的双输出或多相同步降压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP6924 Test Results 2017年 12月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频