PMP7047

为 TI TMS320 TCI6634 供电的高性能降压转换器(具有 VID 接口)

PMP7047

设计文件

概述

PMP7047 参考设计结合使用 TPS56221 25A 降压转换器和 LM10010 6 位 VID 接口芯片,从而实现 TMS320 TCI6634 DSP 内核电压轨的自适应电压调节 (AVS) 和高精度电压调节。在 300KHz 的开关频率下,该设计已经过优化,以便实现高效率和低功耗,同时保持低元件数和小 PCB 面积。

特性
  • AVS 功能- 通过 LM10010 6 位 VID 芯片动态调整输出电压
  • 适用于各种输出感应器的通用板,让测试更加轻松
  • 13V 至 14V 输入电压
  • 输出电压介于 0.8V 和 1.2V,最大输出电流为 25A
  • 300KHz 开关频率
  • ~92% 的峰值效率

 

输出电压选项 PMP7047.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 14
Vout (Nom) (V) 1
Iout (Max) (A) 25
Output Power (W) 25
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Integrated Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUU891.PDF (411 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLUR845.PDF (39 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLUR844.PDF (21 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR838.ZIP (36 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS562214.5V 至 14V、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10MSPS)

LM10011具有可调节启动电流的用于负载点稳压器的 1% 精度 4/6 位 VID 电压编程器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP7047 Test Results 2012年 3月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频