PMP7118

用于 48V 输出工业和电信应用的高功耗 (250W) 升压 DC-DC 解决方案

PMP7118

设计文件

概述

此高功率升压直流/直流转换器采用具有低栅极电荷外部 MOSFET 的控制器,针对来自 24V 电源的高达 250W 的负载提供 48V 输出。

特性
  • 带有集成低侧栅极驱动器的 TPS40210 控制 IC
  • 低栅极电荷 (Qg) NexFET 可最大限度减少功率损耗
  • 带有内部斜率补偿的固定频率电流模式控制
  • 间断过流保护
  • 电路设计已构建完成并通过测试
输出电压选项 PMP7118.1
Vin (Min) (V) 21.6
Vin (Max) (V) 26.4
Vout (Nom) (V) 48
Iout (Max) (A) 5
Output Power (W) 240
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU589.PDF (325 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRB75.PDF (69 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRB76.PDF (23 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC696.ZIP (105 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRB77.PDF (97 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD18533KCS采用 TO-220 封装的单路、6.3mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS402104.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP7118 Test Results 2014年 10月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频