PMP7156

参考设计 - 通过降压转换器实现双开关降压/升压

PMP7156

设计文件

概述

此参考设计提供一种解决方案让您通过降压控制器构建适用于小型负载的双开关降压升压转换器。8V 至 16V 的输入电压可转换为 12V 输出电压(负载为 1A)。

特性
  • 已构建完成并通过测试
  • 价格实惠
  • 无需 2 个软件降压升压 IC
输出电压选项 PMP7156.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 12
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- 2 Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU942.PDF (649 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDREF9.PDF (66 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDREG0.PDF (19 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCA67.ZIP (41 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDREG1.PDF (37 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS40200宽输入非同步降压直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP7156 Test Results 2015年 4月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频