PMP7208

用于 TCI6636K2H/6638K2H 的 5V 输入 33W 通用 4 位 VID I/F AVS 电源

PMP7208

设计文件

概述

该参考设计旨在为 Kepler DSP(如 C6638)提供 AVS 内核电源。C66x 系列使用 SmartReflex 技术使 DSP 能够控制其电源电压。为满足这一需求,该设计将 TPS40303 同步 PWM 降压控制器与外部 CSD16325Q5 NexFET 和低成本的四晶体管电路结合起来,从而满足内核电源 AVS 需求,生成其所需的 VID。该解决方案可为需要通过 4 位 VID 编程实施 AVS 的处理器提供通用 4 位 VID 电源。

 

特性
  • AVS 功能- 通过低成本 4 位分立晶体管电路动态调整输出电压
  • 满负荷条件下,直流容差 <3%,包括 LM10010 容差
  • 4.5V 至 6V 输入电压
  • 1V 输出/25A 额定电流,峰值电流为 30A
  • 300KHz 开关频率
  • 89% 效率(5V 输入/25A,1V 输出/25A)
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU424.PDF (406 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR833.PDF (54 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR834.PDF (21 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR837.ZIP (74 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC496.ZIP (75 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR835.PDF (78 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR836.PDF (37 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD16325Q5采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、2.2mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS40303具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、300kHz 同步降压控制器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP7208 Test Results 2014年 6月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频