PMP8274

用于固态硬盘、实现低电压输出的小型集成同步降压转换器及一个 LDO

PMP8274

设计文件

概述

Three integrated sync buck switchers provide up to 1A of output current. Output voltages of 1V, 1.35V, 1.8V and 2.5V from a 3.3V/5V input efficiently provide over 4W of output power.

输出电压选项 PMP8274.1 PMP8274.2 PMP8274.3 PMP8274.4
Vin (Min) (V) 3 3 3 3
Vin (Max) (V) 5.5 5.5 5.5 5.5
Vout (Nom) (V) 1 1.35 1.8 2.5
Iout (Max) (A) 1 1 1 .07
Output Power (W) 1 1.35 1.8 .175
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLVU870.PDF (3156 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLVRB37.PDF (31 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLVRB38.PDF (16 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVC477.ZIP (561 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVU871.PDF (358 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TLV62080采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV702具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8274 Test Results 2013年 2月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频