PMP8342
具有双路输出选项的 12V 输入、1V/45A 紧凑型负载点模块参考设计
PMP8342
概述
PMP8342 是尺寸为 0.72 英寸 x 1.20 英寸的紧凑型 45A POL 解决方案,采用适合 45A 单轨或 23A 双轨的灵活配置。它适用于电信基础设施中的 ASIC 处理器、工业和电信应用中的 FPGA、通用高电流 POL 或采用双输出配置的通用电源。它采用了 TPS40425 两相 PMBUS 降压无驱动器控制器,其紧凑的电源模块集成了电感器、FET 和驱动器,从而实现高效率的紧凑型解决方案。
特性
- 紧凑的 45A PoL 解决方案,尺寸为 0.72 英寸 x 1.2 英寸 (18.3mm x30.5mm)
- 适合 45A 单轨或 23A 双轨的灵活配置
- 在 1V/45A、400kHz 时达到 87.5% 的高效率
- 提供 PMBUS 接口用于配置和遥测
- 此设计经过全面测试
输出电压选项 | PMP8342.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 7 |
Vin (Max) (V) | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | 1 |
Iout (Max) (A) | 45 |
Output Power (W) | 45 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Multiphase^Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8342 Test Results | 2015年 2月 9日 |