PMP8411

12V 输入、0.9V/90A 解决方案(2 个 45A 模块堆叠而成)参考设计

PMP8411

设计文件

概述

PMP8411 将两个紧凑的两相 45A 转换器堆叠到一个四相 90A POL 解决方案中。它适用于电信基础设施中的 ASIC 处理器、工业和电信应用中的 FPGA、通用高电流 POL 或采用双输出配置的通用电源。它采用了 TPS40425 两相 PMBUS 降压无驱动器控制器,其紧凑的电源模块集成了电感器、FET 和驱动器,从而实现高效率的多相解决方案。

特性
  • 通过可堆叠配置来扩展输出
  • 紧凑的 45A PoL 解决方案,尺寸为 0.7 英寸 x 1.22 英寸 (17.8mm x31.1mm)
  • 在 0.9V/90A、400kHz 时达到 85.5% 的高效率
  • 提供 PMBUS 接口用于配置和遥测
  • 多相配置可最大限度减小输入和输出波纹
  • 此设计经过全面测试
输出电压选项 PMP8411.1
Vin (Min) (V) 7
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) .9
Iout (Max) (A) 90
Output Power (W) 81
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU775.PDF (961 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRCV3.PDF (346 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRCV4.PDF (112 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRCV5.PDF (246 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRCV7.ZIP (803 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC905.ZIP (347 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRCV6.PDF (2405 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS40425双输出、两相、可堆叠 PMBUS 同步降压无驱动器控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8411 Test Results 2015年 2月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频