PMP8538
3.3V/0.3A 降压转换器
PMP8538
概述
该设计是用于汽车应用及非汽车应用的降压转换器。它提供 3.3V (0.3A) 的输出电压,输入电压范围为 9-14V。它可以承受最高 40V 的输入峰值。
输出电压选项 | PMP8538.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 9 |
Vin (Max) (V) | 14 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 |
Iout (Max) (A) | .3 |
Output Power (W) | .99 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8538 Test Results Rev B | 2013年 3月 1日 | ||||
测试报告 | PMP8538 Test Results Rev A | 2013年 3月 1日 |