PMP8715

9V 至 14V 输入、3.3V/0.3A 降压转换器,采用开关频率为 398 kHz 的陶瓷输出电容

PMP8715

设计文件

概述

This design is a buck converter for automotive as well as for non-automotive applications. It delivers an output voltage of 3.3V @ 0.3A at an input voltage range of 9-14V. It can withstand input peaks up to 40V.

输出电压选项 PMP8715.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 14
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) .3
Output Power (W) .99
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLVUA13.PDF (555 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLVRB97.PDF (60 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLVRB98.PDF (26 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54040A具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8715 Test Results 2013年 11月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频