PMP8716

具有 24 至 30 VDC 5V/1.25A 输入,使用 TPS54140A 的非隔离式降压

PMP8716

设计文件

概述

The PMP8716 (5V@1.25A) reference design is a 7W DC/DC Buck which uses a TPS54140A. It can generate a Non-Isolated 5 volt output at 1.25 Amps from an input a 24 to 30 Volts DC. This design has multiple outputs.

输出电压选项 PMP8716.1
Vin (Min) (V) 24
Vin (Max) (V) 30
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 1.25
Output Power (W) 6.25
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLVUA11.PDF (385 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLVRB93.PDF (24 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLVRB94.PDF (194 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54140A具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、1.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8716 Test Results 2013年 11月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频