PMP8726

针对大型负载阶跃优化的 14.0V/5.0A 降压转换器

PMP8726

设计文件

概述

此设计是一种输入电压范围为 16V 至 42V 的非同步降压转换器,可提供 14V (5A) 输出。它针对大型负载步进实施了优化。此 IC 包含适用于汽车应用的 Q 级选项。

特性
  • TPS54540-Q1 集成了适用于小型解决方案尺寸的高侧 MOSFET
  • 宽输入电压范围最高可达 42 V
  • 可在轻负载下实现高效率的 146-µA 工作电流
  • 经过优化,可支持大型负载步进
  • TPS54540-Q1 符合 AEC-Q100 标准,工作结温范围为 -40 至 150 °C
  • 电路设计已构建完成并通过测试
输出电压选项 PMP8726.1
Vin (Min) (V) 16
Vin (Max) (V) 42
Vout (Nom) (V) 14
Iout (Max) (A) 5
Output Power (W) 70
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLVUA63.PDF (598 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURAS2.PDF (120 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLVRBC1.PDF (19 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRB80.PDF (158 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRB81.PDF (364 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54540具有 Eco-Mode 的 42V、5A 降压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54540-Q1集成高侧 MOSFET 的 42V、5A 降压稳压器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8726 Test Results 2014年 10月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频