PMP8740

满载效率为 92% 的 2kW 工业交流/直流电池充电器参考设计

PMP8740

设计文件

概述

该参考设计是一个可以设置为标准电源或电池充电器的模块。输出电压范围为 0V 至 32V,最大电流为 62.5A。它由四块板、一个升压 PFC、一个相移全桥、一个小子板(托管微控制器)以及具有三个 LED 和四个按钮的显示板组成。输入电压范围是通用的:90VAC 至 264VAC,输入电流限制为 10A,这可将输入功率限制在 200VAC 以下。微控制器将电源连接到操作员并控制所有功能,包括启用和关闭 PFC 和直流/直流功率级,设置不同的输出电压电平和充电电流限制。

特性
  • 93.5% 的峰值效率可优化模块的热管理
  • 用户可使用串行接口轻松并联多达 10 个硬件模块
  • 主/从或独立配置,用于电池充电或标准电源单元
  • 两个原始显示屏和四个按钮简化了配置
  • 预定义电平的锂离子、铅酸和胶体蓄电池
输出电压选项 PMP8740.1 PMP8740.2 PMP8740.3 PMP8740.4 PMP8740.5
Vin (Min) (V) 90 90 90 350 10
Vin (Max) (V) 265 265 265 420 14
Vout (Nom) (V) 390 12 32 32 5
Iout (Max) (A) 3.9 .05 62.5 62.5 .3
Output Power (W) 1521 .6 2000 2000 1.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Isolated Isolated Isolated Non-Isolated
Input Type AC AC AC DC DC
Topology PFC- Boost Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Full Bridge- Phase Shifted Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT140.PDF (3505 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDM224.ZIP (983 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM225.ZIP (416 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM226.ZIP (538 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM228.ZIP (4420 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFN1.ZIP (393 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM227.ZIP (2195 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS560200采用 SOT-23 封装、具有高级 Eco-Mode™ 的 17V 输入、500mA 同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML
CAN 收发器

SN65HVD256适用于高负载网络且带快速循环次数的 CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F2252具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、1 个运算放大器和 UART/SPI/I2C 的 16MHz MCU

数据表: PDF
MSP430 微控制器

MSP430G2544具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5023交流/直流准谐振电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC27517采用 SOT-23 封装、具有 5V UVLO 和 13ns 传播延迟的 4A/4A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28180具有增强启动和瞬态响应功能的 18kHz 至 250kHz CCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28951具有 SR 控制功能的绿色环保相移全桥控制器,适用于宽输入电压范围

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27524具有 5V UVLO、使能功能和 1ns 延迟匹配的 5A/5A 双通道栅极驱动器

数据表: PDF
并联电压基准

LMV431A1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

LMT87具有 -13.6mV/°C 增益的 ±2°C 2.7V 至 5.5V 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA378零温漂系列低噪声、900kHz、RRIO、精密运算放大器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS71550mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLC272双通道、16V、2MHz、输入接近 V- 的运算放大器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 2-kW Industrial AC/DC Battery Charger Reference Design 2019年 10月 3日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频