PMP8752
用于 PoE 应用的多输出、高效率反激转换器
PMP8752
概述
该转换器用于需要高效率和多输出的 1 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 3.3V (0.7A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。
特性
- Multiple outputs for 3.3V/0.7A, 5V/0.145A, 3.3V/1.5A
- High efficiency (89%)
- Isolated flyback with synchronous rectifier
- Small solution size
- Uses TPS23785 with PoE interface PD and PWM controller
- This circuit design is full-functional tested and recommended for new designs.
输出电压选项 | PMP8752.1 | PMP8752.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 36 | 36 |
Vin (Max) (V) | 57 | 57 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 | 5 |
Iout (Max) (A) | .7 | .15 |
Output Power (W) | 2.31 | .75 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Flyback- Synchronous^POE | Flyback- Synchronous^POE |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8752 Test Results | 2013年 2月 1日 |