PMP8853

采用 NexFET 电源块且具有 PMBus 的 12V 输入紧凑型双路 10A 负载点参考设计

PMP8853

设计文件

概述

PMP8553 参考设计是一种具有 PMBus 的小型双路 10A POL 解决方案,其尺寸为 0.75" x 0.975" (19mm x 24.8mm)。它展示了高密度 PoL 中的 NexFET 电源块 CSD87330。它还能为低电流轨添加 PMBus 功能。使用电阻器选件可将其轻松配置为双路 10A 或单路 20A 输出。它适用于数字高密度低电流电源轨 (<20A)。

特性
  • 8V 至 14V 输入,3.3V/8A 和 1V/10A 输出
  • 1V 输出、300kHz 条件下的峰值效率为 89%
  • 总解决方案尺寸:0.75" x 0.975" (19mm x 24.8mm)
  • 可选择单路 20A
  • 支持 PMBus 的裕量调节和定序
输出电压选项 PMP8853.1 PMP8853.2
Vin (Min) (V) 8 8
Vin (Max) (V) 14 14
Vout (Nom) (V) 3.3 1
Iout (Max) (A) 8 10
Output Power (W) 26.4 10
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUE13.PDF (878 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRUK9.PDF (118 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRUL0.PDF (49 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUL1.PDF (36 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCE91.ZIP (163 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUL2.PDF (237 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD87330Q3D采用 3mm x 3mm SON 封装的 20A、30V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET 电源块

数据表: PDF
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS40422具有 PMBus 的双输出或多相同步降压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP8853 Test Results 2017年 12月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频