PMP8903

汽车类 SEPIC 转换器提供 4.5V@5.5A

PMP8903

设计文件

概述

In today’s start-stop systems, it is common for battery voltages to dip well below the nominal 12V rating. PMP8903 represents a very common start-stop application where that battery voltage can drop as low as 5V, and a 5V output is still needed for CAN and also as an intermediate bus. This design also features two tiny synchronous low-voltage buck regulators generating 3.3V and 1.1V from the 5V intermediate rail, contributing to an overall solution size that is very compact for space-constrained automotive environments. For an additional output voltage version of the design, see PMP8903.2

特性
  • 100% duty cycle capability
  • 5V to 42V Input
  • 5V output at 3.25A (LM3481 output)
  • 1.1V output at 2A (TLV62065)
  • 3.3V output at 1A (TLV62065)
  • This example design is supported with design and test files

输出电压选项 PMP8903.1 PMP8903.2 PMP8903.3
Vin (Min) (V) 5 4.5 4.5
Vin (Max) (V) 42 5.5 5.5
Vout (Nom) (V) 5 3.3 1.1
Iout (Max) (A) 3.25 1 2
Output Power (W) 16.25 3.3 2.2
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC
Topology Sepic- CCM Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SNVU286.PDF (1654 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SNVR273.PDF (32 K)

设计布局和元件的详细原理图

SNVR274.PDF (191 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SNVC124.ZIP (315 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SNVU287.PDF (316 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TLV62065采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM34812.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8903 Test Results 2013年 5月 22日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频