PMP8923

非标准 (>25.5W) PoE - 高效正向转换器 (5V@10A) 参考设计

PMP8923

设计文件

概述

此转换器提供 5V/10A 的高功率 PoE 输出。TPS2379 PD 控制器允许使用外部热插拔 FET 以提高效率。UCC2897A PWM 控制器用于实施高效的有源钳位正向转换器。

特性

• 高效率(使用 PoE 电源时为 93%,使用适配器电源时为 92%)

• 5V (10A) 输出

• 具有同步整流器的隔离式正向

• 使用与 UCC2897A 相结合的 TPS2379 实施高效的有源正向转换器

• 可实现外部热插拔 FET 以提高效率

输出电压选项 PMP8923.1
Vin (Min) (V) 42
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 10
Output Power (W) 50
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Forward- Active Clamp^POE
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU874.PDF (721 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRDR5.PDF (417 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRDR6.PDF (112 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCA08.ZIP (251 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD18503Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.3mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC2897电流模式有源钳位 PWM 控制器

数据表: PDF
供电设备

TPS2379具有外部栅极驱动器的 IEEE 802.3at PoE 高功率 PD 接口

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8923 Test Results 2015年 3月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频