PMP8962

12V 输入紧凑型双路 5V/5.5A 负载点参考设计(采用 NexFET 电源块 II)

PMP8962

设计文件

概述

PMP8962 是一种尺寸为 0.63 英寸 x 0.74 英寸的紧凑型双 5.5A POL 解决方案。它展现了 CSD87381P 电源块 II 的高效率和优秀热性能。它具有可编程频率、软启动、外部补偿、可调电流限制和 OCP/OVP/OTP 特性。它适用于高密度低电流电源轨。

特性
  • 紧凑的双 5.5A PoL,尺寸为 0.63 英寸 x 0.74 英寸 (16mm x 18.8mm)
  • 在 5V/6A、300kHz 时达到 94.7% 的高效率
  • 采用双面冷却式 NexFET 电源块 II 提供优秀的热性能
  • 全功能双电源(0.6~5V 输出)
  • 此设计针对尺寸和效率进行了优化
  • 此设计经过全面测试
输出电压选项 PMP8962.1
Vin (Min) (V) 7
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 5.5
Output Power (W) 27.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAE9.PDF (1361 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRGD9.PDF (179 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRGE0.PDF (109 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAR1.ZIP (145 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRGE1.PDF (259 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD87381P采用 3mm x 2.5mm LGA 封装的 15A、30V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS40322双通道输出或二相同步降压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP8962 Test Results 2015年 8月 12日
技术文章 Power Tips: Voltage mode or current mode? PDF | HTML 2015年 10月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频